HWS21-BL-SW
Artikelnummer:103039647

Produktbeskrivning
- 2 Kopplingslägen
- Kort vred
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningHWS21-BL-SW
Artikelnummer (beställningsnummer)103039647
EAN (European Article Number)4030661617619
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULushygiene tested
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringVred,kvarstannande
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)alla ytor minst 3° mot horisontalplanet
Växlakort
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Frontringens materialStainless steel (V4A)
Vredets materialABS
Frontringens färgSilver
Handtagets färgSvart
Bälgens färgBlå
Tätningens färgBlå
Bruttovikt69g
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner2
Antal kontaktelement, maximalt4
Anti-torsion protectionYes
Klassificering
Livslängd20År
Mekaniska data
ÖppningVridbar upplåsare
hållkraftpositionhöger
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kopplingsvinkel, höger45°
aktiveringsmoment0,5Nm
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment muttrar, maximum4Nm
Mekaniska data - mått
Bredd, maximum46mm
Höjd79mm
Monteringshöjd31mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup48mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Frontringens diameter45mm
Vredets längd26mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått65 x 65mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur+0 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Säker fältbox med decentraliserade I/O´s
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Scope of delivery with contact carrier SMF
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-01 17:24