HWSE6.1-BL-WS
Artikelnummer:103044276

Produktbeskrivning
- Lång arm på vredet
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningHWSE6.1-BL-WS
Artikelnummer (beställningsnummer)103044276
EAN (European Article Number)4030661618449
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-43
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-43
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-43
ETIM-nummer, version 7.0EC001029
ETIM-nummer, version 6.0EC001029
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikathygiene tested
Globala egenskaper
FöreskrifterANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
KlimattålighetDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
UtförandeFrontplåtsmontering
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)all surfaces min 3° to the horizontal
Växlalång
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Frontringens materialStainless steel (V4A)
Vredets materialABS
Frontringens färgSilver
Handtagets färgVit
Bälgens färgBlå
Tätningens färgBlå
Bruttovikt240g
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner6
Anti-torsion protectionYes
Klassificering
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Kopplingsvinkel60°
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment muttrar, maximum4Nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum1 mm², fast1 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum2,5 mm², fast2,5 mm², flexibel
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Ledararea12AWG
Åtdragningsmoment klämmor2,5Nm
Stickkontakt (mekanisk)Screw terminals
Mekaniska data - mått
Bredd, maximum48mm
Höjd115mm
Monteringshöjd31mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup84mm
Note (Mounting depth)Plus stickkontakt
Frontringens diameter45mm
Vredets längd52,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur+0 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström20A
Märkspänning690VAC
Krävd nominell kortslutningsström10.000A
KopplingsprincipTyckkontakt
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Säker fältbox med decentraliserade I/O´s
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-08 10:37