HZSO/1/V4A
Artikelnummer:103060146

Produktbeskrivning
- Rostfritt stål (V4A)
- möjlighet till skräddarsydd symbolik
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningHZSO/1/V4A
Artikelnummer (beställningsnummer)103060146
EAN (European Article Number)4030661668574
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-25
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-25
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, version 7.0EC000624
ETIM-nummer, version 6.0EC000624
Globala egenskaper
UtförandeInskription etikett
Monteringsvillkor (mekanisk)Självhäftande
Kapslingens materialRostfritt stål
Kapslingens färgSilver
Bruttovikt23g
Mekaniska data - mått
Längd57mm
Bredd46mm
Höjd0,2mm
Note
Note (General)Custom engraving (1 line) upon request
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-10 12:05