IFL 0,8-4-10P
Artikelnummer:101102256

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig
- metallhus
- DC 3-ledning
- Konstruktion Ø 4 mm
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningIFL 0,8-4-10P
Artikelnummer (beställningsnummer)101102256
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208
Kaplsing, dimensionercylinder, jämn
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialRostfritt stål
Terminalens materialPlast
Bruttovikt35g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare3
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn0,8mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningKabel
Number of cable wires3
Ledararea0,14mm²
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
Diameter4mm
Sensorns längd27,5mm
Sensorns bredd4mm
Sensorns höjd4mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Skyddsklass0
Elektriska data
Driftspänning7 ... 35 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk2,5mA
Märkspänning7 ... 35 VDC
Märkström100mA
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
Skyddskrets integreradkortslutningsskydd (pulsat)
Kopplingsfrekvens, cirka1.000Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum2V
Current at Voltage drop Ud0,1A
Utförande bistabila kontakterpnp
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Klämman H 4 ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-13 05:32