IFL 10-30-10ST
Artikelnummer:101141546
Arkiv

Produktbeskrivning
- Konstruktion M30
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 10-30-10ST
Artikelnummer (beställningsnummer)101141546
EAN (European Article Number)4030661122465
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialMässing
Kapslingsbeläggningens materialnickelpläterad
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialMässing
Bruttovikt135g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
KabelhylsaNej
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn10mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningStickanslutning för kopplingsbox enligt DIN 43650
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM30
bredd tvärs över de platta delarna36SW
Sensorns längd78mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Nominell matningsfrekvens, minimum45Hz
Nominell matningsfrekvens, maximum65Hz
Driftspänning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Typ av spänningsintervallAC
Driftström, minimum10mA
Märkspänning15 ... 250 VAC
Märkström500mA
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskydd
Kopplingsfrekvens, cirka10Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-01 22:41