IFL 15-30L-10TP-2130
Artikelnummer:101127040

Produktbeskrivning
- metallhus
- DC 3-ledning
- Lång konstruktion
- Max. + 130°C
- Konstruktion M30
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 15-30L-10TP-2130
Artikelnummer (beställningsnummer)101127040
EAN (European Article Number)4030661050836
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialMässing
Kapslingsbeläggningens materialnickelpläterad
Aktiv ytaPlast
Terminalens materialtermoplast
Bruttovikt240g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Nej
KabelhylsaJa
Antal kabelledare3
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn15mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningKabel
Number of cable wires3
Ledararea0,34mm²
Kabelmantelns materialThermoflex 155
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM30
bredd tvärs över de platta delarna36SW
Sensorns längd98mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +130 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning10 ... 30 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk1,8mA
Märkspänning10 ... 30 VDC
Märkström200mA
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddSkydd mot omvänd polaritet
Kopplingsfrekvens, cirka60Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Utförande bistabila kontakterpnp
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Klämman H 30 ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-22 05:00