IFL 15-333-10/01A-M20
Artikelnummer:101216695

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Plasthus
- AC/DC 2-ledning
- Anslutningsrum
- skyddsisolerad
- Konstruktion 333
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 15-333-10/01A-M20
Artikelnummer (beställningsnummer)101216695
EAN (European Article Number)4030661408538
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialPlast
Aktiv ytaPlast
Lockets materialLuran
Bruttovikt155g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare2
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn15mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2 x 1,5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd112mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd40mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
Typ av spänningsintervallACDC
Tomgångsström l0, typisk0,3mA
Märkspänning250VDC
Märkspänning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Märkström300mA
KopplingsdonNO eller NC
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddSkydd mot omvänd polaritet
Kopplingsfrekvens, cirka15Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum4V
Current at Voltage drop Ud0,3A
Utförande bistabila kontakterTvå ledningar
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)A sticker can be used to mark the selected position of the active area on the housing.By moving the cube, 5 operating surfaces can be selected.Genom omplacering av brytaren 5 går det att välja olika aktiveringsriktningar. Den valda aktiveringsriktningen kan markeras med en självhäftande etikett.Kan programmeras genom omplacering av bygeln vid terminalansluningarnaProgramming in the connection compartment by moving the plug.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 05:20