IFL 15-333-11PK
Artikelnummer:101115687

Produktbeskrivning
- Konstruktion 333
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 15-333-11PK
Artikelnummer (beställningsnummer)101115687
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialPlast
Aktiv ytaPlast
Lockets materialLuran
Bruttovikt160g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn15mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2 x 1,5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd112mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd40mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning10 ... 60 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk5,5mA
Märkspänning10 ... 60 VDC
Märkström400mA
KopplingsdonNO och NC (antivalent)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddMax. säkringsklass
Kopplingsfrekvens, cirka100Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Utförande bistabila kontakterpnp
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)Genom omplacering av brytaren 5 går det att välja olika aktiveringsriktningar. Den valda aktiveringsriktningen kan markeras med en självhäftande etikett.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 17:23