IFL 2-12M-10NS
Artikelnummer:101112550

Produktbeskrivning
- Konstruktion M12
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 2-12M-10NS
Artikelnummer (beställningsnummer)101112550
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Kapslingens materialMässing
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialnickelpläterad mässing
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare3
Mechanical data - Switching distances
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM12
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Märkström200mA
Skyddskrets integreradMax. säkringsklass
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-07 10:15