IFL 2-250-01
Artikelnummer:101089463
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig
- Plasthus
- AC 2-ledning
- skyddsisolerad
- Konstruktion 250
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningIFL 2-250-01
Artikelnummer (beställningsnummer)101089463
EAN (European Article Number)4030661060217
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialPlast
Aktiv ytaPlast
Bruttovikt85g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare2
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn2mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningKabelKabel H03VV-F
Number of cable wires2
Ledararea0,5mm²
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
Sensorns längd12mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd25mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Nominell matningsfrekvens, minimum45Hz
Nominell matningsfrekvens, maximum65Hz
Driftspänning15 ... 250 VAC
Typ av spänningsintervallAC
Driftström, minimum8mA
Märkspänning15 ... 250 VAC
Märkström200mA
KopplingsdonÖppnare (NC)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskydd
Kopplingsfrekvens, cirka10Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum3,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Utförande bistabila kontakterTvå ledningar
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other.Brytare kan monteras i närheten av varandra utan störning.med 2 skruvar M3 x 6 för bakre montering
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-30 14:25