IFL 2-8M-10N
Artikelnummer:101113527

Produktbeskrivning
- metallhus
- DC 3-ledning
- miniatyrstomme
- Konstruktion M8 x 1
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 2-8M-10N
Artikelnummer (beställningsnummer)101113527
EAN (European Article Number)4030661085524
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialMässing
Kapslingsbeläggningens materialnickelpläterad
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialMässing
Bruttovikt55g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
KabelhylsaNej
Antal kabelledare3
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum6Nm
Note (Tightening torque of nuts)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn2mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningKabel
Number of cable wires3
Ledararea0,14mm²
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM8
bredd tvärs över de platta delarna13SW
Sensorns längd42mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning10 ... 30 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk3,4mA
Märkspänning10 ... 30 VDC
Märkström200mA
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddMax. säkringsklassÖverbelastningsskyddSkydd mot omvänd polaritet
Kopplingsfrekvens, cirka3.000Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Utförande bistabila kontakternpn
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-07 12:04