/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
IFL Ø 40 mm
IFL 20-400-10/01YG
IFL 20-400-10/01YG
Artikelnummer:
101056640
Produktbeskrivning
1 kabelgenomföring PG9 x 1.5
Plasthus
AC 2-ledning
skyddsisolerad
Anslutningsrum
Konstruktion Ø 40 mm
Vänligen logga in för att se priser
Lägg till i varukorg
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
IFL 20-400-10/01YG | Schmersal - The DNA of Safety