/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
IFL Ø 20 mm
IFL 20-400-11YNG
IFL 20-400-11YNG
Arkiv
Artikelnummer:
101059993
Produktbeskrivning
1 kabelgenomföring PG9 x 1.5
Plasthus
DC 4-ledning
skyddsisolerad
Anslutningsrum
Konstruktion Ø 40 mm