IFL 20-400-11YPG
Artikelnummer:101059986

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring PG9 x 1.5
- Plasthus
- DC 4-ledning
- skyddsisolerad
- Anslutningsrum
- Konstruktion Ø 40 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 20-400-11YPG
Artikelnummer (beställningsnummer)101059986
EAN (European Article Number)4030661038421
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, jämn
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialPlast
Aktiv ytaPlast
Terminalens materialPlast
Bruttovikt189g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare4
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn20mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningSkruvkoppling
Anslutningsarea, maximum1 x 1,5 mm²2 x 1,5 mm²
Mekaniska data - mått
Diameter40mm
Sensorns längd108mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd40mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning10 ... 60 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk5,5mA
Märkspänning10 ... 60 VDC
Märkström400mA
KopplingsdonNO och NC (antivalent)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddSkydd mot omvänd polaritet
Kopplingsfrekvens, cirka100Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Utförande bistabila kontakterpnp
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Klämman H 40 ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 16:32