IFL 25-333-10/01
Artikelnummer:101095619

Produktbeskrivning
- Konstruktion 333
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 25-333-10/01
Artikelnummer (beställningsnummer)101095619
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionerBlock
Kapslingens materialPlast
Lockets materialLuran
Bruttovikt265g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Mechanical data - Switching distances
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2 x 1.5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd40mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Skyddskrets integreradSkydd mot omvänd polaritet
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-31 15:08