IFL 4-12-01STP-1925
Artikelnummer:101105646
Arkiv

Produktbeskrivning
- Konstruktion M12
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 4-12-01STP-1925
Artikelnummer (beställningsnummer)101105646
EAN (European Article Number)4030661017495
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialMässing
Kapslingsbeläggningens materialnickelpläterad
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialnickelpläterad mässing
Bruttovikt32g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare3
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum15Nm
Note (Tightening torque of nuts)I höljets skalområde: max. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn4mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningStickkontakt M12
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM12
bredd tvärs över de platta delarna17SW
Sensorns längd57mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning16 ... 38 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk3,5mA
Märkspänning16 ... 38 VDC
Märkström200mA
KopplingsdonÖppnare (NC)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddMax. säkringsklassÖverbelastningsskyddSkydd mot omvänd polaritet
Kopplingsfrekvens, cirka500Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Utförande bistabila kontakterpnp
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-17 23:59