IFL 4-120M-01STP
Artikelnummer:101097204
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- DC 3-ledning
- skyddsisolerad
- Stickkontakt M12
- miniatyrstomme
- Konstruktion M12 x 1
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningIFL 4-120M-01STP
Artikelnummer (beställningsnummer)101097204
EAN (European Article Number)4030661086750
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialPlast
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialPlast
Brickans materialPerbunan
Bruttovikt11g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare3
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn4mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningStickkontakt M12
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM12
bredd tvärs över de platta delarna17SW
Sensorns längd45,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning10 ... 30 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk3mA
Märkspänning10 ... 30 VDC
Märkström200mA
KopplingsdonÖppnare (NC)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddMax. säkringsklassÖverbelastningsskyddSkydd mot omvänd polaritet
Kopplingsfrekvens, cirka1.000Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Utförande bistabila kontakterpnp
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-25 06:07