IFL 5-18L-11TP
Artikelnummer:101139944
Arkiv

Produktbeskrivning
- Konstruktion M 18 x 1
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 5-18L-11TP
Artikelnummer (beställningsnummer)101139944
EAN (European Article Number)4030661117140
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialMässing
Kapslingsbeläggningens materialnickelpläterad
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialMässing
Bruttovikt130g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
KabelhylsaJa
Antal kabelledare3
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn5mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningKabel
Number of cable wires4
Ledararea0,25mm²
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM18
bredd tvärs över de platta delarna24SW
Sensorns längd91mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning10 ... 60 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk5,5mA
Märkspänning10 ... 60 VDC
Märkström400mA
KopplingsdonNO och NC (antivalent)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddSkydd mot omvänd polaritet
Kopplingsfrekvens, cirka500Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Utförande bistabila kontakterpnp
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-29 12:58