IFL 50-385-10/01D
Artikelnummer:101126029

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Plasthus
- DC 2-ledning
- skyddsisolerad
- Anslutningsrum
- Konstruktion 385
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 50-385-10/01D
Artikelnummer (beställningsnummer)101126029
EAN (European Article Number)4030661277691
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt378g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare2
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn50mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2 x 1,5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd80mm
Sensorns höjd135mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Nominell matningsfrekvens, minimum45Hz
Nominell matningsfrekvens, maximum65Hz
Driftspänning15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
Typ av spänningsintervallACDC
Driftström, minimum10mA
Märkspänning15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC
Märkström200mA500mA
KopplingsdonNO eller NC
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddMax. säkringsklassÖverbelastningsskyddSkydd mot omvänd polaritet
Kopplingsfrekvens, cirka10Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Utförande bistabila kontakterTvå ledningar
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)Fästvinkel HW 385-1 för enklare montering finnsKan programmeras genom omplacering av bygeln vid terminalansluningarna
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-04 09:52