IFL 50-385-10PK
Artikelnummer:101056703
Arkiv

Produktbeskrivning
- Konstruktion 385
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL 50-385-10PK
Artikelnummer (beställningsnummer)101056703
EAN (European Article Number)4030661252933
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt410g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare4
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn50mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2 x 1,5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd80mm
Sensorns höjd135mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning10 ... 60 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk5,5mA
Märkspänning10 ... 60 VDC
Märkström400mA
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskyddSkydd mot omvänd polaritet
Kopplingsfrekvens, cirka50Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Utförande bistabila kontakterpnp
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)Fästvinkel HW 385-1 för enklare montering finns
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-01 05:24