/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4 | Schmersal - The DNA of Safety
More
IFL - M8 Efficiency Line
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4
Artikelnummer:
103056904
Ny
Produktbeskrivning
Kapsling av rostfritt stål
DC 4-ledning
Konstruktion M8 x 1
Omgivningstemperatur −25 … +80 °C
Vänligen logga in för att se priser
Lägg till i varukorg
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel