IFL-N-2-12-01P
Artikelnummer:101144809
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; IFL 2-12-01P)
- metallhus
- DC 3-ledning
- Konstruktion M12
Beställningsinformation
ProduktbeteckningIFL-N-2-12-01P
Artikelnummer (beställningsnummer)101144809
EAN (European Article Number)4030661134413
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialMässing
Kapslingsbeläggningens materialnickelpläterad
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialnickelpläterad mässing
Bruttovikt78g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare3
Mekaniska data
Note (Tightening torque of nuts)I höljets skalområde: max. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn2mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningKabel
Number of cable wires3
Ledararea0,25mm²
Kabelmantelns materialPUR
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM12
bredd tvärs över de platta delarna17SW
Sensorns längd50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning15 ... 34 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk17mA
Märkspänning15 ... 34 VDC
Märkström150mA200mA
KopplingsdonÖppnare (NC)
Skyddskrets integreraddämpad felimpuls vid påslagninginduktivt störningsskyddkortslutnings- och överlastsäkerledningsbrottsövervakningSkydd mot omvänd polaritetSkydd röstöverföring
Kopplingsfrekvens, cirka1.200Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum2,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Utförande bistabila kontakterpnp
Current leakage Ir, maximum0,01mA
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-22 07:04