IFL-N-2-8M-01ST2P
Artikelnummer:101144804
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; IFL 2-8M-01ST2P)
- metallhus
- DC 3-ledning
- miniatyrstomme
- Stickkontakt M12
- Konstruktion M 8 x 1
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningIFL-N-2-8M-01ST2P
Artikelnummer (beställningsnummer)101144804
EAN (European Article Number)4030661134369
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialRostfritt stål
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialRostfritt stål
Bruttovikt12g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare3
Mekaniska data
Note (Tightening torque of nuts)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn2mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM8
bredd tvärs över de platta delarna13SW
Sensorns längd45mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning15 ... 34 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk17mA
Märkspänning15 ... 34 VDC
Märkström150mA200mA
KopplingsdonÖppnare (NC)
Skyddskrets integreraddämpad felimpuls vid påslagninginduktivt störningsskyddledningsbrottsövervakningMax. säkringsklassÖverbelastningsskyddSkydd mot omvänd polaritetSkydd röstöverföring
Kopplingsfrekvens, cirka600Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum2,5V
Utförande bistabila kontakterpnp
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-25 06:21