IFL-N-5-18-01STP
Artikelnummer:101144828
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; IFL 5-18-01STP)
- metallhus
- DC 3-ledning
- Stickkontakt M12
- Konstruktion M18 x 1
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningIFL-N-5-18-01STP
Artikelnummer (beställningsnummer)101144828
EAN (European Article Number)4030661134604
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)flöde
Kapslingens materialMässing
Kapslingsbeläggningens materialnickelpläterad
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialMässing
Bruttovikt68g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare3
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn5mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningStickkontakt M12
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM18
bredd tvärs över de platta delarna24SW
Sensorns längd69mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning15 ... 34 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk17mA
Märkspänning15 ... 34 VDC
Märkström150mA200mA
KopplingsdonÖppnare (NC)
Skyddskrets integreraddämpad felimpuls vid påslagninginduktivt störningsskyddkortslutnings- och överlastsäkerledningsbrottsövervakningSkydd mot omvänd polaritetSkydd röstöverföring
Kopplingsfrekvens, cirka800Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum2,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Utförande bistabila kontakterpnp
Current leakage Ir, maximum0,01mA
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-22 17:41