IFL-N-8-18-10P
Artikelnummer:101144837
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; IFL 8-18-10P)
- metallhus
- DC 3-ledning
- Konstruktion M 18 x 1
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningIFL-N-8-18-10P
Artikelnummer (beställningsnummer)101144837
EAN (European Article Number)4030661134680
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002714
ETIM-nummer, version 6.0EC002714
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialMässing
Kapslingsbeläggningens materialnickelpläterad
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialMässing
Bruttovikt106g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
KabelhylsaNej
Antal kabelledare3
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn8mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningKabel
Ledararea0,25mm²
Kabelmantelns materialPUR
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM18
bredd tvärs över de platta delarna24SW
Sensorns längd54mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Elektriska data
Driftspänning15 ... 34 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk17mA
Märkspänning15 ... 34 VDC
Märkström150mA200mA
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
Skyddskrets integreraddämpad felimpuls vid påslagninginduktivt störningsskyddkortslutnings- och överlastsäkerledningsbrottsövervakningMax. säkringsklassÖverbelastningsskyddSkydd mot omvänd polaritetSkydd röstöverföring
Kopplingsfrekvens, cirka500Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum2,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Utförande bistabila kontakterpnp
Current leakage Ir, maximum0,01mA
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-29 01:40