IFO 8-30-10/01
Artikelnummer:101149285
Arkiv

Produktbeskrivning
- metallhus
- AC 2-ledning
- Kopplingsutrymme kan vridas 180°
- Konstruktion M30 x 1,5
- Anslutningsrum
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningIFO 8-30-10/01
Artikelnummer (beställningsnummer)101149285
EAN (European Article Number)4030661150833
eCl@ss nummer, version 12.027-27-09-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-09-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-09-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001821
ETIM-nummer, version 6.0EC001821
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Kapslingens materialMässing
Kapslingsbeläggningens materialnickelpläterad
Aktiv ytaPlast
Muttrarnas materialMässing
Detekteringsområde, maximum800mm
Bruttovikt140g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
Antal kabelledare2
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum30Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling
Anslutningsarea, maximum2 x 1,5 mm²
Ledararea15AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM30
bredd tvärs över de platta delarna36SW
Sensorns längd118mm
Sensorns bredd46mm
Sensorns höjd46mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +70 °C
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp10kV
Elektriska data
Nominell matningsfrekvens, minimum45Hz
Nominell matningsfrekvens, maximum65Hz
Driftspänning15 ... 250 VAC
Typ av spänningsintervallAC
Driftström, minimum10mA
Märkspänning15 ... 250 VAC
Märkström500mA
KopplingsdonNO eller NC
Skyddskrets integreradinduktivt störningsskydd
Kopplingsfrekvens, cirka10Hz
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum7V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Utförande bistabila kontakterTvå ledningar
Current leakage Ir, maximum3mA
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )gul LED
Note
Note (General)I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-31 22:08