Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Stilleståndsövervakning och tidrelä
  2. Ingår i standardversionen

Ingår i standardversionen

FWS 1205

FWS 1205

  • •Upptäcker stopp med hjälp av 2 impulssensor(er)
  • •2 säkerhetskontakter
  • •2 Signalutgångar
Till kategori
FWS 1206

FWS 1206

  • •Upptäcker stopp med hjälp av 1 eller 2 sensorer
  • •Använder extra stoppsignal, t.ex. PLC som andra ingångskanal
  • •2 säkerhetskontakter
  • •2 Signalutgångar
Till kategori
FWS 2105

FWS 2105

  • •Upptäcker stopp med hjälp av 2 impulssensor(er)
  • •1 säkerhetskontakt
  • •2 Signalutgångar
Till kategori
SSW 303HV

SSW 303HV

  • •Fail-safe standstill monitors
  • •3 safety contacts
  • •3 Signalling contacts
  • •Sensor-free detection of standstill by monitoring e.m.f.
  • •Direct connection to three-phase motors
  • •Motor voltage range 0 ... 690 V
Till kategori