KA-0805
Artikelnummer:101207742

Produktbeskrivning
- för Sändare
- Anslutningskabel
- 4-polig
- för SLC/SLG
Beställningsinformation
ProduktbeteckningKA-0805
Artikelnummer (beställningsnummer)101207742
EAN (European Article Number)4030661639185
eCl@ss nummer, version 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, version 7.0EC001855
ETIM-nummer, version 6.0EC001855
Globala egenskaper
Utföranderak
Anslutning (elektrisk)Koppling
Kapslingens materialPlast
Muttrarnas materialMetall, CuZn, nickelpläterad
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt410g
Allmänna data - Egenskaper
Antal poler4
Antal kabelledare4
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum100cykler
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd10m
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Number of cable wires4
Ledararea0,34mm²
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
ISO-gängans diameterM12
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur (kabel)-40 ... +80 °C
Omgivningstemperatur (stickkontakt)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Märkspänning250VAC
Bryteffekt max.4
Kontakternas material, elektrisktMetall, CuZn, guldpläterat
Stifttilldelning
PIN 1Brun
PIN 2Vit
PIN 3Blå
PIN 4Black
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-23 15:35