KA-0904
Artikelnummer:101207728

Produktbeskrivning
- 8-polig
- Anslutningskabel
- för SLC/SLG
Beställningsinformation
ProduktbeteckningKA-0904
Artikelnummer (beställningsnummer)101207728
EAN (European Article Number)4030661639161
eCl@ss nummer, version 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, version 7.0EC001855
ETIM-nummer, version 6.0EC001855
Globala egenskaper
Utföranderak
Anslutning (elektrisk)Koppling
Kapslingens materialPlast
Muttrarnas materialMetall, CuZn, nickelpläterad
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt300g
Allmänna data - Egenskaper
Antal poler8
Antal kabelledare8
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum100cykler
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd5m
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Number of cable wires8
Ledararea0,25mm²
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
ISO-gängans diameterM12
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur (kabel)-40 ... +80 °C
Omgivningstemperatur (stickkontakt)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Märkspänning30VDC
Bryteffekt max.2
Kontakternas material, elektrisktMetall, CuZn, guldpläterat
Stifttilldelning
PIN 1Vit
PIN 2Brun
PIN 3grön
PIN 4gul
PIN 5Grå
PIN 6Rosa
PIN 7Blå
PIN 8röd
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-27 16:11