KA-0974
Artikelnummer:101217615

Produktbeskrivning
- 8-polig
- Anslutningskabel
- för SLC/SLG
Beställningsinformation
ProduktbeteckningKA-0974
Artikelnummer (beställningsnummer)101217615
EAN (European Article Number)4030661412863
eCl@ss nummer, version 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, version 7.0EC001855
ETIM-nummer, version 6.0EC001855
Globala egenskaper
Anslutning (elektrisk)Koppling
Bruttovikt107g
Allmänna data - Egenskaper
HalogenfriNej
Kompatibel med släpkedjaNej
Antal poler8
Antal kabelledare3
Mekaniska data
Vridmoment, maximum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
Number of cable wires3
Ledararea0,34mm²
Kabelmantelns färggrå
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Mekaniska data - Stickkontakt sida B
Connector typMale connector, M12
Designstraight
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaniska data - mått
ISO-gängans diameterM12
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Elektriska data
Termisk testström2A
Märkspänning60VAC
Märkspänning60VDC
Märkström2.000mA
Note
Note (General)Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-03 08:06