KA-0980
Artikelnummer:101213352

Produktbeskrivning
- 12-polig
- Anslutningskabel
- för SLC/SLG
Beställningsinformation
ProduktbeteckningKA-0980
Artikelnummer (beställningsnummer)101213352
EAN (European Article Number)4030661397733
eCl@ss nummer, version 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, version 7.0EC001855
ETIM-nummer, version 6.0EC001855
Globala egenskaper
Utföranderak
Anslutning (elektrisk)Koppling
Kapslingens materialPlast
Muttrarnas materialMetall, CuZn, nickelpläterad
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt283g
Allmänna data - Egenskaper
Antal poler12
Antal kabelledare12
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum100cykler
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd5m
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Number of cable wires12
Ledararea0,3mm²
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
ISO-gängans diameterM12
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur (kabel)-40 ... +80 °C
Omgivningstemperatur (stickkontakt)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Märkspänning30VDC
Bryteffekt max.2
Kontakternas material, elektrisktMetall, CuZn, guldpläterat
Stifttilldelning
PIN 1Brun
PIN 2Blå
PIN 3Vit
PIN 4green
PIN 5pink
PIN 6yellow
PIN 7black
PIN 8grey
PIN 9red
PIN 10violet
PIN 11grey-pink
PIN 12red-blue
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-28 07:58