Val av land
Ni finner ingen passande produkt?
Kontakta oss mellan kl 08:00-17:00 på +46 31-338 35 00
Produkter
Säker koppling och övervakning
Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
Visa allt
Nyckelbrytare med lås
AZM40
AZM150
AZM201
Visa allt
Positionsbrytare ny
PS116
PS215
PS216
Visa allt
Säkerhetsbrytare för svängbara skydd
Gångjärnsbrytare
Säkerhetbrytare för profilvippa
Säkerhetssensorer
Elektroniska säkerhetssensorer
Magnetiska säkerhetssensorer
Linnödstopp
ZQ 700
ZQ 900
RS655
Visa allt
Nödstoppsknapp
Nödstoppsknapp
kontaktelement
Fjäderelement EFR
Visa allt
Tryckknappspaneler
BDF100
BDF200
BDF200-SD/FB
Visa allt
Ljusbommar
SLB 240
SLB 440
Tillbehör
Visa allt
Säkerhetsljusridå ljusbom
Säkerhetsljusridåer
Säkerhetsljusbommar
EX-Safety light curtains, Safety light grids
Visa allt
Tvåhandsmanöverdon
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
Visa allt
Hålldonsanordning
ZSD
Säkerhetsrelaterad taktil sensor
SMS 4
SMS 5
Säkerhetslist
Visa allt
Fotbrytare
TFH 232
T2FH 232
AS interface safety at work
Säkerhetsinstrument
Programming accessories
Nyckelöverföringssystem
SVE - Nyckelomkopplare - Låsanordningar
SVM1 - Nyckelfördelningsstation
SHGV/ESS21 - Nyckelomkopplare
Visa allt
Säker signalbehandling
Säkerhetsreläer
Stopp-kategori 0 (multifunktionell)
Stopp-kategori 1 (multifunktionell)
Kombination (dubbel utvärdering)
Visa allt
Ingångsexpansioner
Multifunktionell
PROTECT
Distributionsmodul och fältboxar
Visa allt
Utgångsexpansioner
SRB402EM
SRB-E-402EM
SRB-E-602EM
Visa allt
Stilleståndsövervakning och tidrelä
Multifunktionell
Ingår i standardversionen
Säkerhetsstyrningar
PROTECT PSC1
Configurator PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
Visa allt
System solutions
Safety-Fieldboxes
PROFINET Safety-Field-Box
SFB Pre-wired cable and connecting cables
SFB adapter cable
Visa allt
AS interface safety at work
Serial diagnostics
Safety switchgear
System components
Installation Accessories
Visa allt
Automationsteknik
Kommando- och signalinstrument
N - Produktserie
R - Produktserie
E - Produktserie
Visa allt
Fotbrytare
F 232
2F 232
LKF
Visa allt
Induktiv givare
Kapslingsform: Cylinder, gänga
Kapslingsform: Cylinder, glatt
Kapslingsform: Rätblock
Visa allt
Positionsbrytare
lätt positionsbrytare
medeltung positionsbrytare
tung positionsbrytare
Visa allt
Magnetbrytare
BN 12
BN 20
BN 31/310
Visa allt
vajernödstopp
PS 216
TQ 200
TQ 700
Visa allt
Spindelgränsläge
MSP 452
Slakvajerbrytare
441 Slakvajerbrytare
Snedgångsvakt
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
Z 335
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
Visa allt
Omkopplare
G 50/150 / G50 / G150
Mikrobrytare
M 302
M 610
M 630
Visa allt
fotoelektriska närhetsbrytare
IFOD - M30
Downstream Devices
DIM
Cameras
AM-T100
Accessories AM-T100
Download Configuration software AM-T100
Visa allt
Enheter för ex-zoner
Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
Nyckelbrytare med lås
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
Visa allt
Magnetbrytare
EX-BN 20
Säkerhetssensorer
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
Visa allt
Safety light curtains, Safety light grids
Safety light curtains
Safety light grids
Nyckelöverföringssystem
EX-SHGV
EX-SHGV/D1
EX-SHGV/ESS
Visa allt
Positionsbrytare med säkerhetsfunktion
EX-235 Metallhus med nyckel
EX-335 Metallhus med nyckel
EX-T335 Metallhus med nyckel
Visa allt
Linnödstopp
EX-T3Z 068
EX-ZQ 900
EX-RS655
Visa allt
Säkerhetsrelä
SRB101EXI - Säkerh.reläer m. egensäkra övervakn.kretsar
SRB200EXI - Säkerh.reläer m. egensäkra övervakn.kretsar
Säkerhetsbrytare för svängbara skydd
EX-TV.S 335
Kommando- och signalinstrument
EX-R
Kontakt- och lampblock
Monteringshus
Visa allt
Snedgångsvakt
EX-441 Snedgångsvakt
EX-454 Snedgångsvakt
EX-BS655
Visa allt
Slakvajerbrytare
EX-441 Slakvajerbrytare
Positionsbrytare
lätt positionsbrytare
tung positionsbrytare
Pre-wired cable and connectors
Hissbrytare
Styrsystem
bp408
bp308
WinMOS® 300
Visa allt
Dörrlåsanordningar
AV 15
AV 20
AV 18
Visa allt
tvångsbrytande dörrbrytare
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
Visa allt
Magnetbrytare
Positionsbrytare med säkerhetsfunktion
ZSM241
ZSM476E
231
Visa allt
vajernödstopp
PS 216
Nödanropsystem för hiss
EasyGate
Lift IP
Lift 1
Visa allt
Inspektionsboxar (TOCI)
Inspektionsboxar (TOCI)
Induktiv givare
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
Visa allt
tec.nicum
Fler produkter och programutökningar
Anslutningsledningar
M8
M12
M18
Visa allt
Anslutningskablar
M12
M23
Special and adapter cables
M12
Stickkontakt utan kabel
Kan monteras
kabelförskruvning
M20
Monteringstillbehör
Säkerhetsskruvar med slintspår
tamperproof screws (Stainless steel)
ANSLUTN.TERM. H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
Visa allt
Tillbehör SD-Interface
Gateway
SD-kopplingsbox (kopplingsbox för 2 enheter)
SD-kopplingsbox (kopplingsbox för 4 enheter)
Visa allt
Mer tillbehör för vajernödstopp
Signallampa
vajerspännare
Monteringsplatta
Visa allt
Nätdelar
Nätdelar
Programvara för nerladdning
Konfigurationsprogramvara (ljusbom./ljusridåer)
Konfigurationsprogramvara (PROFIBUS)
Säkerhetskarakteristik SISTEMA / VDMA 66413
Visa allt
Arkiv
Modul för dörrövervakn-/övervakning av nödstopp
AZR 200AT
AZR 301AL
AZR 501AT
Visa allt
Utgångsutbyggnader (arkiv)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
Visa allt
Muting-övervakning
SRB 202MSK
SRB 202MSL
AS interface safety at work (arkiv)
Säker ingångsmodul (arkiv)
System-tillbehör
Installationstillbehör
Visa allt
Automationsteknik
Induktiv givare
Magnetbrytare
Kommando- och signalinstrument
Visa allt
Enheter för ex-zoner
Säkerhetssensorer
Positionsbrytare med säkerhetsfunktion
EX safety switch with sep. Actuator
Visa allt
Hissbrytare
tvångsbrytande dörrbrytare
Dörrlåsanordningar
Vånings- och finjusteringsbrytare
Visa allt
Fler produkter och programutökningar
Stickkontakt
Tillbehör SD-Interface
Programvara för nerladdning
Visa allt
Enabling switches
ZSD
Pull-wire emergency stop switches
T3Z 068
Säkerhetsbrytare m. separat aktiveringsorgan
AZ 335
AZ300
EX-AZ 335
Visa allt
Nyckelbrytare med lås
MZM 120
AZM 161
AZM 415
Visa allt
Säkerhetsbrytare för svängbara skydd (arkiv)
Säkerhetbrytare för profilvippa
Gångjärnsbrytare
Säkerhetssensorer (arkiv)
BNS 16
BNS 30
BNS 33
Visa allt
Ljusridå (arkiv)
Säkerhetsljusbommar (Arkiv)
Säkerhetsljusridåer (Arkiv)
Tillbehör (Arkiv)
Visa allt
Ljusbommar
SLB 200
SLB 400
SLB450
Visa allt
Säkerhetsrelaterad taktil sensor (arkiv)
SL 300
SMS 3
Tvåhandsmanöverdon (arkiv)
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
Visa allt
Positionsbrytare (arkiv)
231
T 240 (Arkiv)
335 Metallhus - EN 50041 med nyckel
Visa allt
Kommando- och signalinstrument (arkiv)
D-Series
E-Series
K-series
Visa allt
Säker signalbehandling
AES
AZR
AZS
Visa allt
Mer information och dokument
Brochures and catalogues
Safety Services
Products and system solutions
Industries
Visa allt
Allmänna villkor
Retur papper
Hänvisning till arbetsskyddsdirektiv 2013-35-EU
China RoHS - Farliga ämnen
www.schmersal.com
Note CCC marking
Start
Om Schmersal
Produkter
Webbshop
Tjänster
Press
Mässor
Kontakt
0
Varukorg
Varukorg
Varukorgen är tom
Logga in
Logga in
Registrera
Logga in
Glömt lösenord
Schmersals Webbutik
Automationsteknik
Induktiv givare
Kapslingsform: Cylinder, glatt
Kapslingsform: Cylinder, glatt
IFL Ø 6,5 mm
Konstruktion Ø 6,5 mm
Till kategori
×
IFL Ø 6,5 mm
IFL Ø 6,5 mm
Konstruktionsform Ø 6,5 mm
IFL Ø 20 mm
Konstruktion Ø 20 mm
Till kategori
×
IFL Ø 20 mm
IFL Ø 20 mm
Konstruktionsform IFL Ø 20 mm
IFL Ø 40 mm
Konstruktion Ø 40 mm
Till kategori
×
IFL Ø 40 mm
IFL Ø 40 mm
Konstruktionsform Ø 40 mm
×
Access denied
You are not authorized to view this section.
×
Välj språk och land.
Internationell
Belgien
Brasilien
Danmark
Finland
Frankrike
Indien
Italien
Japan
Kanada
Kina
Nederländerna
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Turkiet
Tyskland
USA
Internationell
EN
Belgien
NL
FR
Brasilien
ES
PT
Danmark
DA
Finland
FI
Frankrike
FR
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
EN
FR
Kina
ZH
Nederländerna
NL
Norge
NO
Österrike
DE
Polen
PL
Portugal
PT
Schweiz
DE
FR
IT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Cookies / dataskydd
X
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy