KG433-A
Artikelnummer:101008573

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- mindre monteringsarbete
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningKG433-A
Artikelnummer (beställningsnummer)101008573
EAN (European Article Number)4030661613307
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Leveransomfång
Leveransomfång1x cable gland M20x1.5
Globala egenskaper
UtförandeMonteringshus
Kapslingens materialABS
Kapslingsöverdelens färgRAL 7035 (grå)
Kapslingsunderdelens färgRAL 7035 (grey)
Bruttovikt230g
Allmänna data - Egenskaper
Antal kommandoställen3
Antal kabelgenomföringar1
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägeöver
Fästskruvarnas utförande4x M4
Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen4Nm
noteraMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20
Förskruvningens kabelstorlek, minimum6mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mekaniska data - mått
Längd160mm
Bredd80mm
Höjd85mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Rastermått50 x 148mm
Hålens cc-avstånd40mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-14 13:25