KG443-A
Artikelnummer:101008575

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- mindre monteringsarbete
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningKG443-A
Artikelnummer (beställningsnummer)101008575
EAN (European Article Number)4030661545738
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Globala egenskaper
DesignMonteringshus
Kapslingens materialABS
Kapslingsöverdelens färgRAL 7035 (grå)
Kapslingsunderdelens färgRAL 7035 (grey)
Bruttovikt230g
Allmänna data - Egenskaper
Antal kommandoställen3
Antal kabelgenomföringar1
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägevänster
Fästskruvarnas utförande4x M4
Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen4Nm
noteraMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20
Förskruvningens kabelstorlek, minimum6mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mekaniska data - mått
Längd80mm
Bredd160mm
Höjd85mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Rastermått148 x 50mm
Hålens cc-avstånd40mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Leveransomfång
Leveransomfång1x cable gland M20x1.5
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-29 14:01