LE24/9WS
Artikelnummer:101030894

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningLE24/9WS
Artikelnummer (beställningsnummer)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, version 7.0EC002024
ETIM-nummer, version 6.0EC002024
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeLampa
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kapslingens materialnickelpläterad mässing
Bruttovikt1g
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
Stickkontakt (mekanisk)BA9S bajonett
Mekaniska data - mått
Längd24mm
Bredd10mm
Omgivningsförhållanden
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-10 ... +55 °C
Elektriska data
Märkspänning24VDC
Statusindikering
LED:ns färgvit
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-17 01:30