LED-lampa ELDE.N gul 48 VDC/AC
Artikelnummer:101167522
Arkiv

Produktbeskrivning
- Skruvkoppling
- Monteringsflänsens position 3
- gul LED
- 48 VAC
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningLED-lampa ELDE.N gul 48 VDC/AC
Artikelnummer (beställningsnummer)101167522
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, version 7.0EC000204
ETIM-nummer, version 6.0EC000204
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt20g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, allmäntJa
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarEN 50005EN 50013
Anslutning, kontaktSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², fast
Mekaniska data - mått
Längd46mm
Bredd30mm
Djup60mm
Omgivningsförhållanden
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Elektriska data
Märkspänning48VAC
Märkspänning48VDC
Statusindikering
LED:ns färggul
Notera (LED-statusindikering) Spänningsövervakning UB: 48 VAC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 04:13