LEV-U14-B30-150-RVA
Artikelnummer:103014651

Produktbeskrivning
- Bandvaktsrulle med rostfri stålrulle med 30 mm diameter
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningLEV-U14-B30-150-RVA
Artikelnummer (beställningsnummer)103014651
EAN (European Article Number)4030661505435
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001483
ETIM-nummer, version 6.0EC001483
Globala egenskaper
Bruttovikt399g
Mekaniska data
RullmaterialRostfritt stål (V2A)
Mekaniska data - mått
Lenght of Castor160mm
Rullens diameter30mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-17 06:03