LEV-U14-B90-150-RVA
Artikelnummer:
103025604
LEV-U14-B90-150-RVA
Artikelnummer:
103025604
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
LEV-U14-B90-150-RVA |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103025604 |
EAN (European Article Number) |
4030661542539 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
601 g |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-27 00:14