LF 50-11 P
Artikelnummer:101151758

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningLF 50-11 P
Artikelnummer (beställningsnummer)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-90
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-90
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-90
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Globala egenskaper
Kapslingens materialstötsäker ABS
Bruttovikt32g
Mekaniska data
Skyddsfältets område, maximum5.500mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12, 4-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd17mm
Sensorns bredd50mm
Sensorns höjd63,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-20 ... +45 °C
lager och transporttemperatur-20 ... +80 °C
Elektriska data
Driftspänning10 ... 30 VDC
Typ av spänningsintervallDC
Tomgångsström l0, typisk30mA
Märkspänning10 ... 30 VDC
Kabelns längd, maximum100m
Kopplingsfrekvens, cirka2.500Hz
Elektriska data - Digital utgång
Utgångsström, maximum200mA
Utförande bistabila kontakterpnp
Statusindikering
Indicated operating stateskopplingsvillkornersmutsningOperating voltage
Leveransomfång
Leveransomfång1x Reflekterande ljusridå
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-29 22:59