Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Säker koppling och övervakning
  2. Linnödstopp

Linnödstopp

ZQ 215

ZQ 215

  • •metallhus
  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • •Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
Till kategori
ZQ 315

ZQ 315

  • •metallhus
  • •Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • •Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
ZQ 700

ZQ 700

  • •Plasthus
  • •vajerlängd upp till 10 m
  • •Resetknapp
  • •visare
  • •Stort anslutningsutrymme
  • •Det går inte att vrida dragöglan
  • •Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • •En spänningskraft för kabellängder upp till 10 m
Till kategori
ZQ 900

ZQ 900

  • •metallhus
  • •vajerlängd upp till 75 m
  • •Resetknapp
  • •visare
  • •Robust konstruktion
  • •Stort anslutningsutrymme
  • •Det går inte att vrida dragöglan
  • •Extern vattentät krage
  • •Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
Till kategori
ZQ 901

ZQ 901

  • •Kapsling av rostfritt stål
  • •vajerlängd upp till 75 m
  • •Resetknapp
  • •visare
  • •Robust konstruktion
  • •Stort anslutningsutrymme
  • •Det går inte att vrida dragöglan
  • •Extern vattentät krage
  • •Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • •3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Till kategori
RS655

RS655

  • •metallhus
  • •Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Centrala anslutningar
  • •Mekaniska växlande statusindikeringar
  • •dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 100 m
Till kategori
RS656

RS656

  • •Plasthus
  • •Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Centrala anslutningar
  • •Mekaniska växlande statusindikeringar
  • •dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 100 m
Till kategori
T3Z 068

T3Z 068

  • •metallhus
  • •dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 50 m
  • •Robust konstruktion
  • •Låg aktiveringskraft
Till kategori
Tillbehör

Tillbehör

Till kategori

VAJER-NÖDBRYTARE MED FLEXIBEL NÖDSTOPP-FUNKTION

Vajer-nödbrytare krävs när maskiner och anläggningar inte kan säkras med skyddsdörrar, skyddskåpor etc. De används främst i transport- och förflyttningsanläggningar samt i storskaliga system, t.ex. inom plastteknik, återvinningsindustrin eller träbearbetning. Den utbredda användningen av denna typ av nöd-avstängning-brytare kan tillskrivas följande avgörande säkerhetsfunktion: Med en vajer-nödstoppstoppstopp - i motsats till nöd-stopp-kommandoenheter med svamptryckknappar - kan nödstoppsfunktionen utlösas på valfri punkt längs vajern.

VAJER-NÖDBYTARE: ÄVEN TILLGÄNGLIGT MED AS-I-SAW-GRÄNSSNITT

Ett vajer-nödbrytare kan användas tillsammans med ett lämpligt säkerhetsutvärderingssystem upp till PL e i enlighet med EN ISO 13849-1. Detta produktprogram från Schmersal-gruppen omfattar även varianter med ett integrerat AS-Interface Safety-at-Work-gränssnitt (AS-i-SaW). Baserat på den öppna internationella AS-standarden används fördelarna med det enkla och beprövade bussystemet. Denna serie brytare finns också i versioner som är lämpliga för användning i explosionsfarliga miljöer och vid extrema temperaturer. I allmänhet måste man även i denna kategori skilja mellan enkelverkande och dubbelverkande brytare.

KONSTRUKTION OCH FUNKTIONSSÄTT VAJER-NÖDBRYTARE

Alla vajer-nödbrytare från Schmersal-koncernen uppfyller riktlinjerna i EN ISO 13850 och IEC 60947-5-5. Övervakning av vajerspänning och vajerbrott ingår som standard. Brytarna ställs i driftläge genom att vajern förspänns. I detta fall är öppnarkontakterna slutna och omvänt är stängningskontakterna öppna. Om vajern sedan dras eller bryts, öppnas öppnarkontakterna och stängningskontakterna stängs. Om nödbrytaren sedan ska återställas till driftläge kan detta endast göras genom att låsa upp den manuellt.