Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Enheter för ex-zoner
  2. Linnödstopp

Linnödstopp

EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • •Ex-zon 22
  • •metallhus
  • •vajerlängd upp till 75 m
  • •Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • •Resetknapp
  • •visare
  • •Det går inte att vrida dragöglan
  • •Extern vattentät krage
Till kategori
EX-RS655

EX-RS655

  • •Ex-zon 1 och 21
  • •metallhus
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • •Centrala anslutningar
  • •Mekaniska växlande statusindikeringar
  • •dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 100 m
Till kategori