Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säker koppling och övervakning
  2. Ljusbommar

Ljusbommar

SLB 240

SLB 240

  • •Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
  • •Område 15 m
  • •Säkra utgångar upp till PLc
  • •Automatstart eller återstartspärr
  • •Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
  • •Inställningshjälp och diagnosindikering
Till kategori
SLB 440

SLB 440

  • •Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
  • •Omfattande skyddsfält 75 m (reserv upp till 90 m)
  • •Säkra utgångar upp till PLe
  • •Automatstart eller återstartspärr
  • •Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
  • •Utförande med värme för utomhusanvändning ner till –30 °C
  • •Inställningshjälp och diagnosindikering
Till kategori
Tillbehör

Tillbehör

Till kategori

LJUSBOMMAR SLB

SLB ljusbommar hör till området optoelektroniska säkerhetsanordningar. Det handlar om beröringslösa skyddsanordningar (förkortat ESPE), som främst används på bearbetningscentra för montering/hantering samt inom trä-, pappers- och tryckindustrin, i höga lager eller förpackningsmaskiner. Användningen av optoelektroniska säkerhetsanordningar är fördelaktig eftersom de eliminerar behovet av rörliga skyddsanordningar (t.ex. skyddsdörrar) och samtidigt alltid ger fri sikt över maskinens eller systemets arbetsområde.

I optoelektroniska säkerhetssystem är sändaren och mottagaren placerade i två separata kapslingar. Ett skyddsfält av infraröda strålar som sänds ut av sändaren analyseras av mottagaren. Om skyddsfältet bryts (av ett föremål eller en person) utlöses omedelbart en stoppsignal och maskinen stannar.

LJUSBOMMAR SLB 240 / 440 I KOMPAKT UTFÖRANDE

Ljusbommarna i serierna SLB 240 och SLB 440 är extremt kompakta och har integrerad utvärdering. Tack vare sin extremt småskaliga konstruktion smälter de väl in i den omgivande strukturen och kan installeras snabbt och enkelt även där utrymmet är begränsat. Den kompakta konstruktionen är inte på något sätt på bekostnad av räckvidden: båda varianterna har en räckvidd på 15 meter. Modellen SLB 440-H har en räckvidd på upp till 75 meter och kan som tillval fås med en integrerad värmare för användning i extremt låga temperaturer.

Alla ljusbommar har säkra integrerade halvledarutgångar (2x PNP) och kan integreras direkt i säkerhetskretsen utan extern säkerhetsutvärdering. I enlighet med IEC 61496 uppfyller det nya produktsortimentet alla krav för alla applikationer av typ 2 och 4.

Gemensamt för alla versioner är att de har en uppriktnings-hjälp för att förenkla idrifttagningen. SLB-versionerna levereras med ett 4-faldigt kodningssteg, med vilket upp till 4 sensorpar kan användas i en riktning på en applikation utan inbördes störningar. Parametreringen kan ske utan hjälpmedel som t.ex. driftsättningssystem eller datorer - den utförs helt enkelt med hjälp av en kommandoenhet (tryckknapp). För driften har användaren tillgång till lägena automatisk start eller omstart, inställning och diagnostik.

LJUSBOMMARN SLB OCH DIVERSE TILLBEHÖR

Schmersal-gruppen erbjuder olika tillbehör som speglar, golvstativ eller monteringsfästen för ljusbommarna SLB och andra optoelektroniska säkerhetsanordningar.