Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Arkiv
  2. Ljusbommar

Ljusbommar

Arkiv
SLB 200

SLB 200

  • •NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLB240)
  • •Område 4 m
Till kategori
Arkiv
SLB 400

SLB 400

  • •NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLB440)
  • •Område 15 m
  • •Stickkontakt kan roteras
Till kategori
Arkiv
SLB450 image

SLB450

  • •Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
  • •Omfattande skyddsfält 75 m (reserv upp till 90 m)
  • •Automatstart eller återstartspärr
  • •Säkra utgångar upp till PLe
  • •Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
  • •Utförande med värme för utomhusanvändning ner till –30 °C
  • •Inställningshjälp och diagnosindikering
Till kategori
Arkiv
 Säkerhetsrelä för övervakning av ljusridåer

Säkerhetsrelä för övervakning av ljusridåer

Till kategori
Arkiv
Accessories

Accessories

Till kategori