LKF-1PW
Artikelnummer:161184231

Produktbeskrivning
- enpedalsutförande
- Plasthus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningLKF-1PW
Artikelnummer (beställningsnummer)161184231
EAN (European Article Number)4030661321233
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, version 7.0EC001258
ETIM-nummer, version 6.0EC001258
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialslagtålig termoplast
Pedalernas materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt95g
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-10 ... +70 °C
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsström, maximum5A
Kopplingseffekt, maximum1.250W
KopplingsprincipMoment
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-30 12:02