LOCKOUT-TAG SZ 16/335
Artikelnummer:101110500

Produktbeskrivning
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
- Upp till 6 kabelgenomföringar
- Låsspärren kan monteras på en kedja nära säkerhetsbrytaren.
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningLOCKOUT-TAG SZ 16/335
Artikelnummer (beställningsnummer)101110500
EAN (European Article Number)4030661104270
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
MaterialRostfritt stål
Bruttovikt55g
Note
Note (General)Up to 6 padlocks.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 18:23