M -1326-5
Artikelnummer:101150839

Produktbeskrivning
- med monteringsfläns
- gummihus
- Löd- och flatstiftanslutning
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM -1326-5
Artikelnummer (beställningsnummer)101150839
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialsyntetiskt gummi (NBR), kåpa av rostfri stålplåt
Mekaniska data
ManövreringselementPlatt tryckknapp
Mekanisk livslängd, minimum3.000.000kopplingar
Contact opening0.4 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd0,5m
Anslutningkabel
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui50 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-151A
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-08 17:35