M. 250-11Z-K-243
Artikelnummer:101080951

Produktbeskrivning
- metallhus
- 4 Kontakter
- Robust konstruktion
- 2 kabelgenomföringar M25
- Skyddsklass IP67
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM. 250-11Z-K-243
Artikelnummer (beställningsnummer)101080951
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
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt4.125g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum5.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Kontaktlivslängd: 10 miljoner kopplingar vid 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Slagenergi, maximum7J
Contact opening2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Actuation speed for slow action, minimum300mm/min
Actuation speed for snap action, minimum3.000mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M25 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd125mm
Sensorns bredd146mm
Sensorns höjd273mm
Lenght of Castor50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning230VAC
Märkström4.000mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipMoment
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maximum35ms
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Elektriska data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15400VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-03 17:04