M. 302-00/11Y
Artikelnummer:101056601

Produktbeskrivning
- kuggad axel
- pressgjuten lättlegeringkapsling
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM. 302-00/11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101056601
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materialPainted (steelblue RAL 5011)
Lockets materialLight alloy die-casting
Bruttovikt135g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementSvängbart spakfäste utan spak
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Mechanical data - Connection technique
KabelstyrningM16 x 1.5
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15220VAC
Brukskategori AC-152,5A
KopplingsdonVäxlande kontakt med dubbel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontakternas material, elektrisktSilver (AgNi 15)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-11 03:13