Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. M 330 Bladfjäderarm 2H
  2. M 330 leaf spring lever 2H
M 330 leaf spring lever 2H

M 330 leaf spring lever 2H

  • metallhus
  • Lång livslängd
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
  • Lämplig för låga aktiveringshastigheter
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • beprövad i kraftverksapplikationer
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • Bladfjäder i epoxi
2 Produkter
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Art. nr. 131057633

Position switch

MV2H 330-11Y-G24

MV2H 330-11Y-G24

Art. nr. 101174331

Position switch

2 resultatet hittades