Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
M 330 Bladfjäderarm 6H
M 330 leaf spring lever 6H
M 330 leaf spring lever 6H
metallhus
Lång livslängd
40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
Lämplig för låga aktiveringshastigheter
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
silikonfri
beprövad i kraftverksapplikationer
Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
Steglös justering av armens position i 360°
Armen omställbar i steg om 180°
Bladfjäder i fjäderstål
1 Produkter
Produkter per sida
MV6H 330-11Y-M20
Art. nr. 131149664
Position switch